|
|
|
NU301830
2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C alu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
USB punjač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Punjač
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Type of USB power supply
|
USB type A + C
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
[ue] nazivni napon
|
100...240 V AC 50/60 Hz
|
Maksimalna potrošnja u w
|
0,075 W
|
Nazivna izlazna snaga
|
12 W
|
Ulazna snaga
|
12 W
|
Servisni vek u satima
|
30000 sati 12 W
|
Broj utičnica
|
2
|
Integrisani načini povezivanja
|
1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Broj priključaka
|
2 vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
|
Način pričvršćivanja
|
Sa kukicama
Sa zavrtnjima bez matice
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
ETSI EN 301 489-4
EN 62684
EN 60950-1
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Dubina za ugradnju
|
30,8 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,900 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
54,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,500 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
612,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,429 kg
|
Održivost ponude
|
|