Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU301854 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU301854 fotografija – Schneider- sirotin
NU301854
2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 2 modula
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Završna obrada Painted powder coated
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w 0,075 W
Nazivna izlazna snaga 12 W
Ulazna snaga 12 W
Servisni vek u satima 30000 sati 12 W
Broj utičnica 2
Integrisani načini povezivanja 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Kapacitet priključaka 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Kompatibilnost proizvoda Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja Sa kukicama
Sa zavrtnjima bez matice
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 42 mm
Dubina za ugradnju 30,8 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,9 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 53,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,5 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 604,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,419 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 11