Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU301954 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU301954 fotografija – Schneider- sirotin
NU301954
USB punjač dvostruki tip A+C 18W
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Uslovi upotrebe U zatvorenom
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 2 modula
Type of USB power supply USB type A + C
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Završna obrada Painted powder coated
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja u w 0,1 W
Nazivna izlazna snaga 18 W
Servisni vek u satima 30000 sati 18 W
Broj utičnica 2
Integrisani načini povezivanja 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A
Materijal Plastika: kućište
Tip zaštite Kratki spoj
Preskok
Pregrevanje
Prenaponska
Prekostrujna
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 7 mm
Način pričvršćivanja Utično
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Visina 45 mm
Širina 45 mm
Dubina 40 mm
Dubina za ugradnju 32 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,700 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 113,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,243 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 24,272 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno