Schneider-Electric SIROTIN
 
NU302344 fotografija – Schneider- sirotin
NU302344
Utičnica 2P+E 16A italijanski standard
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam sa centralnom pločom
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Outlet standard deviation Italian
Opis standarda utičnice Uzemljenje na sredini
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
Dubina za ugradnju 24 mm
Dubina 35,5 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0275 kg
Obrada površine Neobrađeno
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP21 D
Karakteristike životne sredine Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
Ulje
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,55 cm
Package 1 Width 2,25 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 27,5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 343,3 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,934 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 61