Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU303130 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU303130 fotografija – Schneider- sirotin
NU303130
Utičnica EU 2P 10A vijčana 1 m, alum.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P
Standard utičnice CEE 7/1
Opis standarda utičnice Unearthed
Nazivna struja 10 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
Završna obrada Ofarban
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1:1994
Sertifikacija proizvoda EAC
Dubina za ugradnju 30 mm
Dubina 39,3 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Obrada površine Slikano
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP3x
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 21,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,9 cm
Package 2 Width 14,2 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 286,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,348 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No