Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU303318 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU303318 fotografija – Schneider- sirotin
NU303318
Utičnica EU 2P 16A vijčana 2 m, bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P
Standard utičnice CEE 7/1
Opis standarda utičnice Unearthed
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Poprečni presek kabla 0…4 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…4 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
Sertifikacija proizvoda NF
Aenor
EAC
Dubina za ugradnju 27,5 mm
Dubina 37 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,028 kg
Obrada površine Neobrađeno
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP4X
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 391,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 140
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,196 kg
Održivost ponude
SCIP broj Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Minimalni procenat recikliranog 55