|
|
|
NU305718
Utičnica šuko 2P+E 16A zaštita bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
1
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Nazivna struja
|
16 A
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa, cos phi = 0,8
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
PC: mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 1 pakovanje u kesicama
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
Aenor
|
Dubina za ugradnju
|
32 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,031 kg
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Otpornost na hemijske supstance
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
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
422,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,611 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
|
|