Schneider-Electric SIROTIN
 
NU305754 fotografija – Schneider- sirotin
NU305754
Utičnica šuko 2P+E 16A zaštita antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Standard utičnice Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Nazivna struja 16 A
Dopunske informacije
Primena uređaja Napajanje
Tip poklopca Sa poklopcem
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost 10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Materijal PC: mehanizam poklopca
Završna obrada Ofarban
Količina po setu Set od 1 pakovanje u kesicama
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Sertifikacija proizvoda Aenor
EAC
Dubina za ugradnju 32 mm
Dubina 42 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,031 kg
Obrada površine Slikano
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Karakteristike životne sredine Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 32 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 411 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,995 kg
Održivost ponude
„Od kolevke do kolevke“
print Bronza
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.