|
|
|
NU306703A
2xUtičnica šuko 2P+E vijčana/IPT crv
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
2
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Pozicija terminala za uzemljenje
|
45° pozicija kontakta uzemljenja
|
Nazivna struja
|
16 A
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj modula
|
4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Zelena
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
IPT (Isolates Piercing Terminal)
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa, cos phi = 0,8
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
PC: mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 1 pakovanje u kesicama
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
Aenor
EAC
|
Dubina za ugradnju
|
31,1 mm
|
Dubina
|
40,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Masa proizvoda
|
0,077 kg
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
78 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
22,4 cm
|
Package 2 Length
|
27,8 cm
|
Package 2 Weight
|
924 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
9,12 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
54
|
|
|