|
|
|
NU306761AS
2xUtičnica šuko 2P+E vijč./IPT lamp nar
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
2
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Standard utičnice
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Pozicija terminala za uzemljenje
|
45° pozicija kontakta uzemljenja
|
Nazivna struja
|
16 A
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj modula
|
4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Narandžasta
|
Signalna lampica
|
Red indicator lamp, boja: crvena, potrošnja struje: 1.5 mA
|
Povezivanje - priključci
|
IPT (Isolates Piercing Terminal)
Vijčani priključci
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa, cos phi = 0,8
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
PC: mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 1 pakovanje u kesicama
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
Aenor
EAC
|
Dubina za ugradnju
|
31,1 mm
|
Dubina
|
40,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Masa proizvoda
|
0,079 kg
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Otpornost na hemijske supstance
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
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
79,0 g
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
53
|
|
|