|
|
|
NU307630
3xUtičnica šuko 2P+E aluminijum bezvijč.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
3
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Pozicija terminala za uzemljenje
|
45° pozicija kontakta uzemljenja
|
Nazivna struja
|
16 A
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Napajanje
|
Tip poklopca
|
Sa poklopcem
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj modula
|
6 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni
0…2,5 mm² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna trajnost
|
5000 ciklusa, cos phi = 0,8
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
PC: mehanizam poklopca
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Količina po setu
|
Set od 1 pakovanje u kesicama
|
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
SEMKO
DEMKO
EAC
|
Dubina za ugradnju
|
30 mm
|
Dubina
|
39,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
135 mm
|
Masa proizvoda
|
0,106 kg
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Izbeljivač
UV otpornost
Benzin
Ulje
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,350 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
91,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,000 cm
|
Package 2 Width
|
17,500 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
910,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,280 kg
|
Održivost ponude
|
|