|
|
|
NU310330
Naizmenični prekidač 10A 1 modul alu
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Količina po setu
|
1
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 AX
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
|
Označavanje
|
Bez oznake
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Specific treatment - integrated within the material
|
Slikano
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34,25 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21,15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0163 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
Aenor
NF
VDE
EAC
CE
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
454,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,825 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Cradle to cradle sertifikat
|
Bronza
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|