|
|
|
NU310618C
Taster simbol zvona 10A 1 modul beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
+ NO push-button
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Prekidač za zvono
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
|
Označavanje
|
Simbol zvona
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34,25 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21,15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0148 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
Aenor
NF
VDE
EAC
CE
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
16,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,165 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
25,892 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|