|
|
|
NU310630C
Taster simbol zvona 10A 1 modul alu
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
+ NO push-button
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Prekidač za zvono
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
|
Označavanje
|
Simbol zvona
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Specific treatment - integrated within the material
|
Slikano
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34,25 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21,15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0148 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
8,2 cm
|
Package 2 Width
|
17,7 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
384,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,22 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Pod istragom
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|