|
|
|
NU310644N
Taster prekidač 10A 1M lokator
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Broj prekidača
|
1
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Zaštitna oprema
|
LED
|
Nijansa boje
|
Bež (RAL 1013)
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
40000 ciklusa, cos phi = 0,6
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Signalna lampica
|
LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
LED, boja: bela, potrošnja struje: 0.05 mA, porast temperature: 15 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Specific treatment - integrated within the material
|
Neobrađeno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34,25 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21,15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0193 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite
|
IP4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Izbeljivač
Tečni sapun
Alkohol
UV otpornost
Benzin
Ulje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
443,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,137 kg
|
Održivost ponude
|
|