|
|
|
NU310918SC
Prekidač za roletne 2P 10A 1M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Roller blind switch
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Nazivna struja
|
10 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj modula
|
1 modul
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj prekidača
|
2
|
Funkcija prekidača
|
2-pole 2-way
|
Primena prekidača
|
Roletne
|
Broj polova
|
2
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O + 1 C/O
|
Mehanička blokada
|
Blokada između funkcija nagore/nadole
|
Nazivna struja prekida
|
2,5 A za motor
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Signalna lampica
|
Bez LED
|
Označavanje
|
UP
Nadole
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Poprečni presek kabla
|
2,5 mm² fleksibilni kabl
1,5…2,5 mm² fleksibilni kabl
2,5 mm² kruti kabl
1,5…2,5 mm² kruti kabl
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Standardi
|
LV direktiva
EN 60669-1
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
ISI
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…40 °C
|
Dubina za ugradnju
|
31,5 mm
|
Dubina
|
40,6 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0382 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP4X
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Tečni sapun
Aceton
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
370,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,289 kg
|
Održivost ponude
|
|