Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU320354S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU320354S fotografija – Schneider- sirotin
NU320354S
Naizmenični prekidač lampica 10A 2m antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Broj prekidača 1
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 20000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
Označavanje Bez oznake
Završna obrada Sjajno
Specific treatment - integrated within the material Slikano
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34,25 mm
Dubina za ugradnju 21,15 mm
Masa proizvoda 0,0205 kg
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Sertifikacija proizvoda CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP4X
Ik stepen zaštite IK04
Karakteristike životne sredine Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 304,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 910,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232
Cradle to cradle sertifikat
print Bronza
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1