Schneider-Electric SIROTIN
 
NU320654C fotografija – Schneider- sirotin
NU320654C
Taster simbol zvona 10A 2 modula antrac
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Tip proizvoda ili komponente Taster
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača + NO push-button
Broj prekidača 1
Primena uređaja Prekidač za zvono
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 A
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 20000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30: release button
Označavanje Simbol zvona
Završna obrada Sjajno
Specific treatment - integrated within the material Slikano
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34,25 mm
Dubina za ugradnju 21,15 mm
Masa proizvoda 0,0231 kg
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi IEC 60669-1
LV direktiva
Sertifikacija proizvoda CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite IP4X
Ik stepen zaštite IK04
Karakteristike životne sredine Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 24 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 17,7 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 314 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,95 kg
Održivost ponude
„Od kolevke do kolevke“
print Bronza
EU RoHS direktiva Na ispitivanju
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.