Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU321130 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU321130 fotografija – Schneider- sirotin
NU321130
Prekidač serijski 10A 2M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Vrsta tehnologije Elektromehanička
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj prekidača 2
Primena uređaja Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema Konektor internog napajanja
Nijansa boje Aluminijum
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Nazivna struja 10 AX
[ue] nazivni napon 250 V
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Električna trajnost 20000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije > 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga 2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Uslovi upotrebe U zatvorenom
Udaljenost otvaranja > 3 mm
Izvršni organ Preklopni prekidač
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kabla 0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
Materijal PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button
CuZn15: internal link
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
Označavanje Bez oznake
Završna obrada Sjajno
Specific treatment - integrated within the material Slikano
Način pričvršćivanja Utično
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina 34,25 mm
Dubina za ugradnju 21,15 mm
Masa proizvoda 0,0284 kg
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
Sertifikacija proizvoda CE
Aenor
EAC
NF
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP4X
Ik stepen zaštite IK04
Karakteristike životne sredine Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Benzin
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 373,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,138 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1