|
|
|
NU321154
Prekidač serijski 10A 2M
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Vrsta tehnologije
|
Elektromehanička
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni izborni
|
Broj prekidača
|
2
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Zaštitna oprema
|
Konektor internog napajanja
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Nazivna struja
|
10 AX
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa, cos phi = 0,6
|
Otpornost izolacije
|
> 5 MOhm pri 500 V
|
Dielektrična snaga
|
2000 V
|
Minimalna moć isključenja opterećenja
|
200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Uslovi upotrebe
|
U zatvorenom
|
Udaljenost otvaranja
|
> 3 mm
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Poprečni presek kabla
|
0…2,5 mm² kruti kabl
0…2,5 mm² fleksibilni kabl
|
Materijal
|
PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button
CuZn15: internal link
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
CuZn37: priključci
|
Označavanje
|
Bez oznake
|
Završna obrada
|
Mat
|
Specific treatment - integrated within the material
|
Slikano
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina
|
34,25 mm
|
Dubina za ugradnju
|
21,15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0284 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
LV direktiva
EMC direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
Aenor
EAC
NF
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Benzin
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
373,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,583 kg
|
Održivost ponude
|
|