Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU341118 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU341118 fotografija – Schneider- sirotin
NU341118
Utičnica RJ45 CAT5 UTP 2 modula bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Tip komunikacione utičnice RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema Nosač oznake
Zaštitni poklopac
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta ATM 155 Mbps
Broj modula 2 modula
Broj utičnica 1
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla U/UTP
Način formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Pravac instalacije Ravno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina 40,5 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 40,5 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 20 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,1 cm
Package 2 Width 14,1 cm
Package 2 Length 26 cm
Package 2 Weight 287 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,667 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1