|
|
|
NU341344
Priključnica RJ45 Cat.5 STP 2M
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 15, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacione utičnice
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bež (RAL 1013)
|
Tip komunikacione utičnice
|
RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
|
Zaštitna oprema
|
Nosač oznake
Zaštitni poklopac
|
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže
|
1000BASE-T
|
Protokol komunikacionog porta
|
ATM 155 Mbps
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj utičnica
|
1
|
Tip dizajna
|
Infraplus
|
Tip priključka
|
S-One
|
Tip oklopa kabla
|
STP
|
Način formiranja kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Povezivanje - priključci
|
Na klik
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Zatvaranje sa klikom
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Količina po setu
|
1
|
Dubina
|
40,5 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
40,5 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…35 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
14,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
480,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
23,86 kg
|
Održivost ponude
|
|