|
|
|
NU341730
Utičnica RJ45 CAT6 STP 2 modula alu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacione utičnice
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Tip komunikacione utičnice
|
RJ45 8 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
|
Zaštitna oprema
|
Zaštitni poklopac
Nosač oznake
|
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže
|
1000BASE-TX
|
Protokol komunikacionog porta
|
ATM 1200 Mbps
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj utičnica
|
1
|
Tip dizajna
|
Infraplus
|
Tip priključka
|
S-One
|
Tip oklopa kabla
|
STP
|
Način formiranja kabla
|
Oklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Povezivanje - priključci
|
Na klik
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Dubina
|
40,5 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
40,5 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,100 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
45,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
Gyári csomagolás
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
527,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,265 kg
|
Održivost ponude
|
|