Schneider-Electric SIROTIN
 
NU341754 fotografija – Schneider- sirotin
NU341754
Utičnica RJ45 CAT6 STP 2 modula antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Tip komunikacione utičnice RJ45 8 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
Zaštitna oprema Nosač oznake
Zaštitni poklopac
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-TX
Protokol komunikacionog porta ATM 1200 Mbps
Broj modula 2 modula
Broj utičnica 1
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla STP
Način formiranja kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Pravac instalacije Ravno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina 40,5 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 40,5 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,1 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 44,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 517,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,616 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.