|
|
|
NU341818
2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
USB punjač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Punjač
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Type of USB power supply
|
USB type A + A
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
[ue] nazivni napon
|
100...240 V AC 50/60 Hz
|
Nazivna izlazna snaga
|
10,5 W
|
Broj utičnica
|
2
|
Integrisani načini povezivanja
|
2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Broj priključaka
|
2 vijčani priključci
|
Oblik glave zavrtnja
|
Pozidriv No 1
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
IEC 62368-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
40 mm
|
Dubina za ugradnju
|
27 mm
|
Masa proizvoda
|
0,082 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
51,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,2 cm
|
Package 2 Weight
|
596,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,419 kg
|
Održivost ponude
|
|