Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU341830 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU341830 fotografija – Schneider- sirotin
NU341830
2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 2 modula
Type of USB power supply USB type A + A
Nijansa boje Aluminijum
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga 10,5 W
Broj utičnica 2
Integrisani načini povezivanja 2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
Materijal PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Kompatibilnost proizvoda Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja Utično
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi IEC 62368-1
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
IEC 62680-3
Visina 45 mm
Širina 45 mm
Dubina 40 mm
Dubina za ugradnju 27 mm
Masa proizvoda 0,082 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP2XC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 4,8 cm
Package 1 Weight 52,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,2 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 592,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,264 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 10