Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU342830 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU342830 fotografija – Schneider- sirotin
NU342830
USB 2.0 utičnica napajanja 1 modul alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 1 modul
Type of USB power supply USB type A
Nijansa boje Aluminijum
Završna obrada Sjajno
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga 5 W
Ulazna snaga 7,5 W
Broj utičnica 1
Integrisani načini povezivanja 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
Materijal PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Kompatibilnost proizvoda Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja Utično
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi IEC 62368-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 42 mm
Dubina za ugradnju 30,8 mm
Masa proizvoda 0,03 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP2XC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,5 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 379,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,198 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6