Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU342844 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU342844 fotografija – Schneider- sirotin
NU342844
USB punjač 1M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Primena uređaja Punjač
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 1 modul
Type of USB power supply USB type A
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga 5 W
Ulazna snaga 7,5 W
Broj utičnica 1
Integrisani načini povezivanja 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A
Materijal PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip zaštite Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka 2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka 1.5...2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Kompatibilnost proizvoda Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima i kukicama
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi IEC 62368-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
IEC 62680-3
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 42 mm
Dubina za ugradnju 27 mm
Masa proizvoda 0,03 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP2XC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 15,9 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Package 1 Weight 32,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,915 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 39,14 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu