Schneider-Electric SIROTIN
 
NU342918 fotografija – Schneider- sirotin
NU342918
USB 3.0 utičnica 1 modul bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente USB konektor
Tip priključka USB 2.0
Tip električnog kola Podaci
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Način pričvršćivanja Utično
Broj modula 1 modul
Završna obrada Sjajno
Količina po setu Set od 10
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 1.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 28 mm
Dubina za ugradnju 19,7 mm
Masa proizvoda 0,014 kg
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Standardi EN 62680-2-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Ip stepen zaštite IP2XC
Ik stepen zaštite IK02
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,3 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 264,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,63 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.