|
|
|
NU342918
USB 3.0 utičnica 1 modul bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
USB konektor
|
Tip priključka
|
USB 2.0
|
Tip električnog kola
|
Podaci
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Broj modula
|
1 modul
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 1.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Dubina
|
28 mm
|
Dubina za ugradnju
|
19,7 mm
|
Masa proizvoda
|
0,014 kg
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na hemijske supstance
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
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Standardi
|
EN 62680-2-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Ik stepen zaštite
|
IK02
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,0 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
264,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,63 kg
|
Održivost ponude
|
|