|
|
|
NU343118
3 RCA priključka (video i audio) 1m bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Audio/video utičnica
|
Tip priključka
|
RCA
|
Tip električnog kola
|
Audio/video
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Broj modula
|
1 modul
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 1.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Dubina
|
28 mm
|
Dubina za ugradnju
|
19 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Ik stepen zaštite
|
IK02
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
285,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
780,0 g
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|