Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU343130 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU343130 fotografija – Schneider- sirotin
NU343130
3 RCA priključka (video i audio) 1m alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Audio/video utičnica
Tip priključka RCA
Tip električnog kola Audio/video
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Aluminijum
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Način pričvršćivanja Utično
Broj modula 1 modul
Završna obrada Mat
Količina po setu Set od 10
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 1.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 28 mm
Dubina za ugradnju 19 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Ip stepen zaštite IP2XC
Ik stepen zaštite IK02
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 2,800 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 20,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 432,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 21,780 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće