|
|
|
NU343230
HD15 ženska utičnica (VGA) 1 modul alu
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 15, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Video socket
|
Tip priključka
|
VGA
|
Tip električnog kola
|
Video
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Broj modula
|
1 modul
|
Završna obrada
|
Mat
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Dubina
|
220 mm
|
Masa proizvoda
|
0,054 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Ik stepen zaštite
|
IK02
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
57,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
980,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
|
|