Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU343330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU343330 fotografija – Schneider- sirotin
NU343330
Mini jack 3,5 mm utičnica 1 modul alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Audio utičnica
Tip priključka Mini-jack
Tip električnog kola Audio
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Aluminijum
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Način pričvršćivanja Utično
Broj modula 1 modul
Završna obrada Mat
Količina po setu Set od 10
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 220 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Ip stepen zaštite IP2XC
Ik stepen zaštite IK02
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 24,7 cm
Package 2 Weight 275,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 753,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde