Schneider-Electric SIROTIN
 
NU345030 fotografija – Schneider- sirotin
NU345030
Utičnica TV R SAT pojedinačna 2 mod alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente TV/FM/SAT utičnica
Primena uređaja Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Individual
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak Ženski IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje putanje 2 dB TV/VHF 47…75 MHz
2 dB TV/UHF 170…862 MHz
2 dB R 88…110 MHz
2 dB SAT 950…2400 MHz
Dc struja Da
Broj modula 2 modula
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Završna obrada Painted powder coated
Označavanje With imprint
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 760,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,737 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Minimalni procenat recikliranog 6