|
|
|
NU345054
Utičnica TV R SAT pojedinačna 2m antr
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV/FM/SAT utičnica
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Tip tv utičnice
|
Individual
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Tv priključak
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Radio priključak
|
Ženski IEC 9.52 mm
|
Sat konektor
|
F tip
|
Slabljenje putanje
|
2 dB TV/VHF 47…75 MHz
2 dB TV/UHF 170…862 MHz
2 dB R 88…110 MHz
2 dB SAT 950…2400 MHz
|
Dc struja
|
Da
|
Broj modula
|
2 modula
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Završna obrada
|
Painted powder coated
|
Označavanje
|
With imprint
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,073 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Standardi
|
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
67,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,0 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
761,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,732 kg
|
Održivost ponude
|
|