Schneider-Electric SIROTIN
 
NU345054 fotografija – Schneider- sirotin
NU345054
Utičnica TV R SAT pojedinačna 2m antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente TV/FM/SAT utičnica
Primena uređaja Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Individual
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak Ženski IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje putanje 2 dB TV/VHF 47…75 MHz
2 dB TV/UHF 170…862 MHz
2 dB R 88…110 MHz
2 dB SAT 950…2400 MHz
Dc struja Da
Broj modula 2 modula
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Završna obrada Painted powder coated
Označavanje With imprint
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 28 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,073 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja -5…35 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Standardi CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 67,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 761,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,732 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.