|
|
|
NU345254
Utičnica TV R završna 2 modula antr
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV/FM utičnica
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Tip tv utičnice
|
Završetak linije (završna utičnica)
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Tv priključak
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Radio priključak
|
Ženski IEC 9.52 mm
|
Slabljenje putanje
|
4 dB TV/VHF 5…75 MHz
4 dB TV/UHF 170…862 MHz
4 dB R 88…110 MHz
|
Dc struja
|
Ne
|
Broj modula
|
2 modula
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Završna obrada
|
Painted powder coated
|
Označavanje
|
With imprint
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
33 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
33 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…55 °C
|
Standardi
|
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
74,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,5 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
740,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,684 kg
|
Održivost ponude
|
|