Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU345454 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU345454 fotografija – Schneider- sirotin
NU345454
Utičnica R-TV SAT pojedinačna 2m antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente R-TV/SAT utičnica
Primena uređaja Podrška medijskim uređajima
Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Individual
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje 2 dB R-TV 5…862 MHz
2,5 dB SAT 950…2400 MHz
Dc struja Da
Broj modula 2 modula
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine Neobrađeno
Završna obrada Painted powder coated
Označavanje With imprint
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 33 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Standardi CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 3,3 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 64,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,7 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 711,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,633 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Minimalni procenat recikliranog 5