Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU345654 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU345654 fotografija – Schneider- sirotin
NU345654
Utičnica R-TV SAT prolazna 2 mod antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente R-TV/SAT utičnica
Primena uređaja Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Intermediate
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje 11,5 dB R-TV 5…862 MHz
11,5 dB SAT 950…2200 MHz
2,5 dB IN-OUT 47…2150 MHz
Dc struja Da
Broj modula 2 modula
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine Neobrađeno
Završna obrada Painted powder coated
Označavanje With imprint
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 33 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Standardi CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,3 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 74,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 740,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,68 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da