Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU346220 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU346220 fotografija – Schneider- sirotin
NU346220
Utičnica TV pojedinačna 2 mod bela antib
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente TV utičnica
Primena uređaja Komunikacija
Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Tip tv utičnice Individual
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje 1,5 dB TV 5…2200 MHz
Dc struja Da
Broj modula 2 modula
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine Antibakterijska
Završna obrada Sjajno
Označavanje Bez oznake
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 35,5 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 35,5 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Standardi CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 532,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,277 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Minimalni procenat recikliranog 6