|
|
|
NU346818
Utičnica TV tip F 1 modul bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV utičnica
|
Primena uređaja
|
Povezivanje
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Tv priključak
|
F priključci
|
Broj modula
|
1 modul
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Dubina
|
35 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
18 mm
|
Masa proizvoda
|
0,013 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…45 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
11,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,303 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|