Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU346830 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU346830 fotografija – Schneider- sirotin
NU346830
Utičnica TV tip F 1 modul alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente TV utičnica
Primena uređaja Povezivanje
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Tv priključak F priključci
Broj modula 1 modul
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Završna obrada Blistav
Obrada površine Slikano
Način pričvršćivanja Utično
Dubina 35 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 18 mm
Masa proizvoda 0,013 kg
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP2XC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,5 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 200,0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 1,317 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Minimalni procenat recikliranog 2