Schneider-Electric SIROTIN
 
NU347918 fotografija – Schneider- sirotin
NU347918
Četv. utičnica RJ45 CAT5 UTP 45x90 bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Tip komunikacione utičnice RJ45 8 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Dopunske informacije
Tip komunikacione mreže 1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta ATM 155 Mbps
Broj modula 4 modula
Broj utičnica 4
Tip dizajna Infraplus
Tip priključka S-One
Tip oklopa kabla U/UTP
Način formiranja kabla Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci Na klik
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Pravac instalacije Ravno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina 40,5 mm
Širina 45 mm
Visina 90 mm
Dubina za ugradnju 40,5 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 96,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.