|
|
|
NU348630
Utičnica za zvučnike 2 modula aluminijum
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica za zvučnik
|
Primena uređaja
|
Podrška medijskim uređajima
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
2 pritisak papučice
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana
|
Završna obrada
|
Painted powder coated
|
Dubina
|
32 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,034 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ip stepen zaštite
|
IP2XC
|
Ik stepen zaštite
|
IK02
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
24,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
521 g
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|