Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU348744 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU348744 fotografija – Schneider- sirotin
NU348744
Priključnica za zvučnike 1M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Primena uređaja Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 1 modul
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada Sjajno
Dubina 32 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,018 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP2XC
Ik stepen zaštite IK02
Temperatura okoline za rad uređaja 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -5…50 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 3,2 cm
Package 1 Weight 13,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 460,0 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 23,22 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No