|
|
|
NU348744
Priključnica za zvučnike 1M
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica za zvučnik
|
Primena uređaja
|
Podrška medijskim uređajima
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Nijansa boje
|
Bež (RAL 1013)
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
2 pritisak papučice
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Dubina
|
32 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,018 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP2XC
|
Ik stepen zaštite
|
IK02
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…45 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
3,2 cm
|
Package 1 Weight
|
13,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
460,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
23,22 kg
|
Održivost ponude
|
|