Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU349754 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU349754 fotografija – Schneider- sirotin
NU349754
Telefonska utičnica RJ12 2 modula antr
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Telefonska utičnica
Primena uređaja Komunikacija
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Tip telefonske utičnice RJ12 (6 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 2 modula
Povezivanje - priključci Vijčani priključci upredene parice
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Utično
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina 34 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 34 mm
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…55 °C
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 257,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 14,2 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 288,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,302 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće