Schneider-Electric SIROTIN
 
NU350154 fotografija – Schneider- sirotin
NU350154
Sobni termostat 8A antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Termostat
Primena uređaja Soba
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije Elektronska
[ue] nazivni napon 230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Struja prekidanja opterećenja Rezistivno: 8 A
Induktivno: 5 A 0,8
Tip zaštite Termička zaštita od preopterećenja
Broj modula 2 modula
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Statusne led lampice 1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) grejanje ili hlađenje
1 LED (zelena) prisustvo napona
Označavanje L+N
OUT
Podešavanje temperature Ne
Opseg podešavanja temperature 5…30 °C
Tačnost merenja 0.5 °C
Materijal PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine Slikano
Završna obrada Mat
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Minimalna visina montaže 1,5 m
Dubina 47 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm
Masa proizvoda 0,083 kg
Ciljani kanal Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Standardi EMC direktiva
EN 60730-2-9
LV direktiva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 9,7 cm
Package 1 Length 9,7 cm
Package 1 Weight 105,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 621,0 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Na ispitivanju
Sustainable packaging Yes