|
|
|
NU350154
Sobni termostat 8A antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Termostat
|
Primena uređaja
|
Soba
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
|
Struja prekidanja opterećenja
|
Rezistivno: 8 A
Induktivno: 5 A 0,8
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita od preopterećenja
|
Broj modula
|
2 modula
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Statusne led lampice
|
1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) grejanje ili hlađenje
1 LED (zelena) prisustvo napona
|
Označavanje
|
L+N
OUT
|
Podešavanje temperature
|
Ne
|
Opseg podešavanja temperature
|
5…30 °C
|
Tačnost merenja
|
0.5 °C
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Završna obrada
|
Mat
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Minimalna visina montaže
|
1,5 m
|
Dubina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
33 mm
|
Masa proizvoda
|
0,083 kg
|
Ciljani kanal
|
Profesionalno
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
5…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Standardi
|
EMC direktiva
EN 60730-2-9
LV direktiva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
105,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
621,0 g
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
|
|