Schneider-Electric SIROTIN
 
NU350318 fotografija – Schneider- sirotin
NU350318
Podni termostat 10A beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Termostat
Primena uređaja Floor
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Obezbeđena oprema 10 kΩ NTC senzor sa kablom od 4 m
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije Elektronska
[ue] nazivni napon 230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Struja prekidanja opterećenja Rezistivno: 10 A 1 (2300 W)
Broj modula 2 modula
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Dostupna funkcija Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Statusne led lampice 1 LED (zelena) prisustvo napona
1 LED (crvena) grejanje
Označavanje L+N
Sensor
OUT
Podešavanje temperature Ne
Opseg podešavanja temperature 5…45 °C
Tačnost merenja 0.5 °C
Materijal PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine Neobrađeno
Završna obrada Sjajno
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Minimalna visina montaže 1,3 m
Dubina 47 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm
Ciljani kanal Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad 5…45 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Standardi EMC direktiva
LV direktiva
EN 607320-2-9
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,300 cm
Package 1 Width 9,800 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 153,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 823,000 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Na ispitivanju
Sustainable packaging Yes