Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
|
Struja prekidanja opterećenja
|
Rezistivno: 10 A 1 (2300 W)
|
Broj modula
|
2 modula
|
Tip upravljanja
|
Elektronski kontroler
|
Dostupna funkcija
|
Sa temperaturnom redukcijom
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) prisustvo napona
1 LED (crvena) grejanje
|
Označavanje
|
OUT
L+N
Sensor
|
Podešavanje temperature
|
Ne
|
Opseg podešavanja temperature
|
5…45 °C
|
Tačnost merenja
|
0.5 °C
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Minimalna visina montaže
|
1,3 m
|
Dubina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
33 mm
|
Ciljani kanal
|
Profesionalno
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|