|
|
|
NU351454
Univerzalni obrtni dimer LED antr
|
|
|
Osnovne informacije
Brend procesora
|
Schneider Electric
|
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Broj tipa
|
NH3514
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Primena uređaja
|
Kontrola svetlosti
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Tip dimera
|
Univerzalan
|
Dimer - upravljanje
|
Tip zakretne ručice
|
Tip opterećenja
|
Inkandescentna sijalica: 5...200 W pri 230 V AC
Halogena sijalica: 5...150 W pri 230 V AC
LED lampica: 5...100 VA pri 230 V AC (RC LED režim)
LED lampica: 5...20 VA pri 230 V AC (RL LED režim)
LV halogene sijalice: 5...150 VA pri 12 V AC (elektronski transformator)
LV halogene sijalice: 5...150 VA pri 12 V AC (namotani transformator)
|
Dostupna funkcija
|
Sa memorijskom funkcijom
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Pridruženi osigurač
|
16 A
|
Tip zaštite
|
Zaštita od kratkog spoja
Automatska zaštita od preopterećenja
Zaštita od pregrevanja
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Završna obrada
|
Painted powder coated
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj izlaza
|
1
|
Način upravljanja
|
Lokalno upravljanje kontrola zatamnjivanja gore/dole
Lokalno upravljanje automatska detekcija opterećenja
Daljinsko upravljanje pomoću pomoćnog tastera
|
Povezani pomoćni elementi
|
Neograničen broj tastera, razdaljina : 50 m
|
Zaštitna oprema
|
Uputstvo za upotrebu
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak
|
Broj priključaka petlje
|
2
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za jednožični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za jednožični višežični kabl(ovi)
|
Oblik glave zavrtnja
|
Pozidiv No 1 i combi
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Količina po setu
|
1 karton
|
Dubina za ugradnju
|
29 mm
|
Dubina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,129 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
5…40 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP21 sa označavanjem na vizuelnim deonicama
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Benzin
UV otpornost
Ulje
Aceton
Tečni sapun
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
SEMKO
FIMKO
VDE
NF
CE
NEMKO
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,7 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
111,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
652,0 g
|
Održivost ponude
|
|