Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Tip senzora
|
PIR
|
Tip opterećenja
|
Inkandescentna sijalica: 2200 W pri 230 V AC
Halogena sijalica: 2000 W pri 230 V AC
LED lampica: 0...130 W pri 230 V AC
Motor (monofazni): 1000 VA pri 230 V AC
LV halogene sijalice: 1050 VA pri 12 V AC (elektronski transformator)
LV halogene sijalice: 500 VA pri 12 V AC (namotani transformator)
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivna struja
|
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
|
Pridruženi osigurač
|
16 A
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj funkcijskih tastera
|
1
|
Lokalna signalizacija
|
Status: 1 LED (crvena)
|
Detekcija ugla
|
160° horizontalno
|
Detekcija lica
|
Čeono: 8 m
Bočno: 8 m
|
Broj izlaza
|
1
|
Način upravljanja
|
Ručno upravljanje
Lokalno upravljanje automatska detekcija opterećenja
Daljinsko upravljanje pomoću pomoćnog tastera
|
Podešavanje jačine osvetljenja
|
5…500 lux
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
1...30 min
|
Povezani pomoćni elementi
|
Neograničen broj tastera, razdaljina : 50 m
|
Zaštitna oprema
|
Uputstvo za upotrebu
|
Konfiguracija ožičenja
|
Sa nulom
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak
|
Broj priključaka petlje
|
2
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za jednožični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za jednožični višežični kabl(ovi)
|
Oblik glave zavrtnja
|
Pozidiv No 1 i combi
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Nosači za montažu
|
Zid
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Količina po setu
|
1
|
Tip pakovanja
|
Karton
|
Visina za montiranje
|
1 m
|
Dubina za ugradnju
|
29 mm
|
Dubina
|
44 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,042 kg
|
Standardi
|
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 300-328
EN 60730-2-7
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
NEMKO
CE
EAC
SEMKO
FIMKO
NF
|
Otpornost na hemijske supstance